Valikko Haku

Nousulevyt liukulukolle 40.0 5.5 304 ruostumaton teräs

Liukulukkojen kanssa käytettävä nostolevy on litteä ja suorakulmainen. Sitä käytetään nostamaan lukkopinnan korkeutta, jotta se on helpompi käyttää. Se parantaa lukkojen vakautta ja kestävyyttä takaamalla, että ne pysyvät turvallisesti paikoillaan eivätkä liiku käytön aikana.
Tuotekoodi:

20190965

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 6,60 €
10 - 19 5,94 €
20 - 49 5,61 €
50 - 99 5,28 €
100 + 4,95 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,60 €

1 x 6,60 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 5.5
l1 40.0
w1 9.5
t1 3.0
Materiaali 304 ruostumaton teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä