Valikko Haku

Nousulevy liukukiinnikkeelle 50.0 5.5 304 ruostumaton teräs

Liukukiinnikkeiden kanssa käytettävä nostolevy on litteä ja neliömäinen. Sitä käytetään nostamaan kiinnikepinnan korkeutta, jotta se on helpompi käyttää. Se parantaa kiinnikkeiden vakautta ja kestävyyttä takaamalla, että ne pysyvät turvallisesti paikoillaan eivätkä liiku käytön aikana.
Tuotekoodi:

20191221

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 10,16 €
10 - 19 9,144 €
20 - 49 8,636 €
50 - 99 8,128 €
100 + 7,62 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,16 €

1 x 10,16 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 5.5
Materiaali 304 ruostumaton teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä