Valikko Haku

Lukkomutteri M4 7.0 mm Teräs Väritön

This hexagonal lock nut is made from zinc plated steel and is designed to absorb vibration and prevent loosening of the nut. Refer to DIN985 and ISO 10511.
Tuotekoodi:

348040040952

39692 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0777 €
1000 + 0,0558 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

38,85 €

500 x 0,0777 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M4
Kosketuspinta Flat
Mutterin muoto Locking
Mutterin muoto Kuusikulmainen
Valmis Sinkitty
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs
Tullinimike 7318190090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä