O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
Se sisältää mittanauhan, leikkausalustan, liimapullon, sisäänvedettävän veitsen ja johdon.Se sopii minkä tahansa mukautetun käyttökohteen tiivistämiseen ja vuotojen ja nesteiden estämiseen.Käytetään erilaisissa hydraulijärjestelmissä, pneumaattisissa järjestelmissä, nestevoimajärjestelmissä, autoteollisuudessa, valmistuksessa tai öljyssä ja kaasussa. Materiaali: NBR Väri: Musta Sarjanumero: SR6153, SRV0072
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Tyyppi | L | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1215 € - 3,4775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 4,8603 € - 5,3942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 2,9161 € - 3,2447 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.067 in
1.7 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 74,5201 € - 82,7894 € | 12 Varastossa |
|
Cord Splicing Kit
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 4,7995 € - 4,7995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 2,9161 € - 3,2447 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| 2,9161 € - 3,2447 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.177 in
4.50 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
| 2,9161 € - 3,2447 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.139 in
3.53 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 3,1215 € - 3,4775 € | 26 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 3,806 € - 4,2031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.00 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa