Valikko Haku

O-ringar & sortiment europeisk metrisk

Varastossa

Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.
  • Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).
  • Nämä sarjat on kääritty suojaamaan tiivisteet vaurioilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0064, SR6152, SRV0063, SRV0062

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osien lukumäärä Sarjan tyyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0501 € - 0,0557 € 4892 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Nitriili-butadieenikumi
2
0,0431 € - 0,0479 € 5123 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Nitriili-butadieenikumi
2
58 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Nitriili-butadieenikumi
2
23,2884 € - 25,876 € 31 Varastossa
404
European Metric O-Ring
Nitriili-butadieenikumi
Työntösovite
159,774 € - 168,1802 € 1 Varastossa
395
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
Työntösovite
Kysy toimitusaikaa täältä
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
200 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
100 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
100 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
200 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
0,3107 € - 0,3463 € 2897 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
100 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
0,3107 € - 0,3463 € 297 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
Kysy toimitusaikaa täältä
100
European Metric O-Ring
Nitriili-butadieenikumi
2
0,3107 € - 0,3463 € 1000 Varastossa
100
European Metric O-Ring
Fluoro-elastomeeri 75
2
  • / 5
O-rengas 4.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10385678

Hinta-alue
0,0557 € - 0,0501 €

Varastotasot
4892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 3.0 mm 2.0 mm NBR 70 Musta

10385661

Hinta-alue
0,0479 € - 0,0431 €

Varastotasot
5123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 38.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10385623


Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
Rengastiivistesetti NBR Eurooppalainen metrinen O-rengas

10385173

Hinta-alue
25,876 € - 23,2884 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    404
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Työntösovite
Rengastiivistesetti O-rengas 39.4 mm FPM 75 Musta

10385180

Hinta-alue
168,1802 € - 159,774 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    395
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    Työntösovite
O-rengas 35.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386156


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 42.0 mm 4.0 mm FPM 75 Musta

10386194


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 30.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386125


Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 36.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386163


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 38.0 mm 4.0 mm FPM 75 Musta

10386187


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 28.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386118


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 33.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386149


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 45.0 mm 4.0 mm FPM 75 Musta

10386200


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 32.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386132


Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 38.0 mm 3.0 mm FPM 75 Musta

10386170


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 3.0 mm 2.0 mm FPM 75 Musta

10385913

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3107 €

Varastotasot
2897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 7.0 mm 2.0 mm FPM 75 Musta

10385951


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 6.0 mm 2.0 mm FPM 75 Musta

10385944

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3107 €

Varastotasot
297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 32.0 mm 3.0 mm NBR 70 Musta

10385883


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2
O-rengas 4.0 mm 2.0 mm FPM 75 Musta

10385920

Hinta-alue
0,3463 € - 0,3107 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sarjan tyyppi
    European Metric O-Ring
  • Osien lukumäärä
    100
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    2