Valikko Haku

O-ringar & sortiment metrisk

Varastossa

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Sisältää sekä brittiläisiä että metrijärjestelmän kokoja.
  • Saatavana hydraulisissa ja pneumaattisissa kohteissa.
  • Nämä sarjat on pakattu suojaamaan tiivisteet vaurioilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Materiaali: FPM 75, NBR Väri: Musta Sarjanumero: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus W ID Materiaali Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
26.5 mm
NBR
2
0,0436 € - 0,0513 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
7.6 mm
NBR
2
0,0525 € - 0,0673 € 599 Varastossa
1.6 mm
4.1 mm
NBR
2
0,1627 € - 0,1922 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
39.5 mm
NBR
2
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
11.6 mm
NBR
2
Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
0,1796 € - 0,1992 € 714 Varastossa
3.0 mm
39.5 mm
NBR
Individual Part
0,1192 € - 0,1324 € 408 Varastossa
3.0 mm
19.5 mm
NBR
Individual Part
0,0477 € - 0,0529 € 1418 Varastossa
1.6 mm
6.1 mm
NBR
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € 3166 Varastossa
1.6 mm
14.1 mm
NBR
Individual Part
0,1796 € - 0,1992 € 1600 Varastossa
3.0 mm
32.5 mm
NBR
Individual Part
0,0477 € - 0,0529 € 310 Varastossa
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € 3140 Varastossa
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € 77 Varastossa
1.6 mm
12.1 mm
NBR
Individual Part
0,0477 € - 0,0529 € 3367 Varastossa
2.4 mm
7.6 mm
NBR
Individual Part
0,0477 € - 0,0529 € 3075 Varastossa
2.4 mm
6.6 mm
NBR
Individual Part
700 Varastossa
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € 155 Varastossa
2.4 mm
14.6 mm
NBR
Individual Part
100 Varastossa
3.0 mm
31.5 mm
NBR
Individual Part
  • / 3
O-rengas 26.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10358504


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 7.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10358450

Hinta-alue
0,0513 € - 0,0436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 4.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10358382

Hinta-alue
0,0673 € - 0,0525 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 39.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10358511

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 11.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10358474


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Osien lukumäärä
    100
  • Tyyppi
    2
  • Väri
    Musta
O-rengas 10.1 mm 1.6 mm FPM Musta

10405970


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 9.6 mm 2.4 mm FPM Musta

10406038


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 39.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405932

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1796 €

Varastotasot
714 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    39.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 19.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405888

Hinta-alue
0,1324 € - 0,1192 €

Varastotasot
408 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 6.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405758

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
1418 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 14.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405796

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
3166 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 32.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405925

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1796 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 5.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405826

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
310 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 11.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405864

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
3140 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 12.1 mm 1.6 mm NBR Musta

10405789

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 7.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405840

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
3367 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 6.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405833

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0477 €

Varastotasot
3075 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 4.1 mm 1.6 mm FPM Musta

10405949


Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Osien lukumäärä
    15
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 14.6 mm 2.4 mm NBR Musta

10405871

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Osien lukumäärä
    10
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta
O-rengas 31.5 mm 3.0 mm NBR Musta

10405918


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Osien lukumäärä
    6
  • Tyyppi
    Individual Part
  • Väri
    Musta