Valikko Haku

Ohjausvipu 84.5 mm M20 PA

Tuotekoodi:

1340332

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 14,9231 €
50 - 99 11,9248 €
100 - 199 10,8843 €
200 + 10,145 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

149,23 €

10 x 14,9231 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Nupin materiaali PA
Nupin koko materiaali 30 % lasikuitua
Rungon halkaisija 33.0 mm
Rungon korkeus 25.0 mm
Kokonaispituus 84.5 mm
Varsien määrä 1
Kierrekoko M10
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä