Valikko Haku

Ohjausvipu 104.0 mm 10.0 mm PA

Tuotekoodi:

1340339

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 14,8273 €
50 - 99 11,8564 €
100 - 199 10,8295 €
200 + 10,0902 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

148,27 €

10 x 14,8273 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Nupin materiaali PA
Nupin koko materiaali 30 % lasikuitua
Rungon halkaisija 36.0 mm
Rungon korkeus 28.0 mm
Reiän syvyys 10.0 mm
Kokonaispituus 104.0 mm
Varsien määrä 1
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä