Valikko Haku

Olkaruuvit - Äärimmäisen matala pää

Varastossa

Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.

  • Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeusmitat ovat noin kolmasosa normaalien olkaruuvien vastaavista.
  • Sen kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Materiaali l2 A/F Osta
3,73 € - 5,33 € 200 Varastossa
M5
6.0
1.7
16.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
3,73 € - 5,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
1.7
12.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,23 € - 3,19 € 1461 Varastossa
M4
5.0
1.3
4.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,19 € - 3,13 € 352 Varastossa
M3
4.0
1.3
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
2,40 € - 3,44 € 1080 Varastossa
M4
5.0
1.3
10.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
4,16 € - 5,94 € 1905 Varastossa
M5
6.0
1.7
20.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
4,46 € - 6,37 € 200 Varastossa
M6
8.0
2.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
3,95 € - 5,64 € 284 Varastossa
M6
8.0
2.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
2,32 € - 3,31 € 512 Varastossa
M4
5.0
1.3
6.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,92 € - 4,17 € 766 Varastossa
M4
5.0
1.3
20.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
3,73 € - 5,33 € 118 Varastossa
M5
6.0
1.7
10.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,23 € - 3,19 € 138 Varastossa
M4
5.0
1.3
5.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,71 € - 3,86 € 39 Varastossa
M5
6.0
1.7
4.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
3,35 € - 4,78 € 358 Varastossa
M5
6.0
1.7
8.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,40 € - 3,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
1.3
12.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,32 € - 3,31 € 235 Varastossa
M4
5.0
1.3
8.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
2.5
2,71 € - 3,86 € 899 Varastossa
M5
6.0
1.7
6.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
3.0
2,23 € - 3,19 € 220 Varastossa
M3
4.0
1.3
10.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
3,95 € - 5,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
2.0
12.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
4.0
2,19 € - 3,13 € 168 Varastossa
M3
4.0
1.3
5.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
2.0
  • / 9
Olkaruuvi M5 6.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142803

Hinta-alue
5,33 € - 3,73 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M5 6.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142797

Hinta-alue
5,33 € - 3,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20142667

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
1461 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M3 4.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142636

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
352 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M4 5.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142704

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142810

Hinta-alue
5,94 € - 4,16 €

Varastotasot
1905 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M6 8.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142865

Hinta-alue
6,37 € - 4,46 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M6 8.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142841

Hinta-alue
5,64 € - 3,95 €

Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M4 5.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142681

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
512 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M4 5.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142735

Hinta-alue
4,17 € - 2,92 €

Varastotasot
766 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142780

Hinta-alue
5,33 € - 3,73 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20142674

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20142742

Hinta-alue
3,86 € - 2,71 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M5 6.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142773

Hinta-alue
4,78 € - 3,35 €

Varastotasot
358 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M4 5.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142711

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M4 5.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142698

Hinta-alue
3,31 € - 2,32 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi M5 6.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142766

Hinta-alue
3,86 € - 2,71 €

Varastotasot
899 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi M3 4.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142650

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi M6 8.0 12.0 303 Ruostumaton teräs

20142605

Hinta-alue
5,64 € - 3,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi M3 4.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20142629

Hinta-alue
3,13 € - 2,19 €

Varastotasot
168 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • l2
    4.0