HTTP Status 400 – Bad Request

Valikko Haku

Ovala rörpluggar

Varastossa

Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.

Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.

  • Soikea muoto. Soveltuu ihanteellisesti luomaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteelle.
  • Ihanteellinen suositunkokoisille kokomitoille.
  • Helppo asennus ja irrotus ja varma kiinnitys.
Materiaali: ABS, PE Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa Sarjanumero: SR5732, SR1557, SR1558

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus T2 h Materiaali L L1 h1 T1 Osta
1,2686 € - 2,6641 € 2250 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1256 € - 0,2415 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
11.5 mm
PE
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
0,1391 € - 0,4942 € 2170 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,167 € - 0,5261 € 18384 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1766 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2751 € - 0,5024 € 100 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2218 € - 0,308 € 100 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1195 € - 0,2751 € 45680 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,5229 € - 1,0983 € 2523 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2218 € - 0,308 € 490 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3655 € - 0,5955 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,386 € - 0,8515 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2218 € - 0,308 € 11600 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,7708 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,182 € - 0,2519 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,182 € - 0,2519 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,1169 € - 0,3881 € 800 Varastossa
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,5161 € - 0,6612 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,2294 € - 3,2201 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,7749 € - 2,0355 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
ABS
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
  • / 3
Soikea Putken päätytulppa 3.0 mm 1.0 mm Harmaa PE

111786

Hinta-alue
2,6641 € - 1,2686 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 3.0 mm 0.8 mm Musta PE

111557

Hinta-alue
0,2415 € - 0,1256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Soikea Putken päätytulppa 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

460797

Hinta-alue
0,4942 € - 0,1391 €

Varastotasot
2170 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

460794

Hinta-alue
0,5261 € - 0,167 €

Varastotasot
18384 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

145301560303

Hinta-alue
0,245 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

145402060303

Hinta-alue
0,5024 € - 0,2751 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Harmaa PE

145352062003

Hinta-alue
0,308 € - 0,2218 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

111558

Hinta-alue
0,2751 € - 0,1195 €

Varastotasot
45680 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

465578

Hinta-alue
1,0983 € - 0,5229 €

Varastotasot
2523 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

145352060303

Hinta-alue
0,308 € - 0,2218 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

145482060303

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

145503060303

Hinta-alue
0,8515 € - 0,386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

145352069903

Hinta-alue
0,308 € - 0,2218 €

Varastotasot
11600 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Pyöreä Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

145602069903

Hinta-alue
1,506 € - 0,7708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.5 mm 1.2 mm Musta PE

145351569903

Hinta-alue
0,2519 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.5 mm 1.2 mm Harmaa PE

145351562003

Hinta-alue
0,2519 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.5 mm 1.2 mm Musta PE

460796

Hinta-alue
0,3881 € - 0,1169 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

465581

Hinta-alue
0,6612 € - 0,5161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 1.2 mm Väritön ABS

499228

Hinta-alue
3,2201 € - 1,2294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    45.0 mm
  • L1
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 1.2 mm Väritön ABS

499220

Hinta-alue
2,0355 € - 0,7749 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request