This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.
Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.
They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiaali: NBR, Teräs, Ruiskuvalettu sinkkiseos Väri: Musta, Punainen Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Asennustapa | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Teräs
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| 10237267 | 2,6663 € - 4,1476 € | 496 Varastossa |
Musta
|
NBR
|
M6-tappi
|
Oven asennon lukitsija
|
|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Teräs
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
Teräs
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
Teräs
|
Internal M8 Thread
|
B
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
With Flange for Surface Mounting
|
A
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa