Paikannusholkkeja käytetään yhdessä pikakiinnikkeiden kanssa komponenttien tarkkaan asemointiin ja kohdistamiseen. Ne tarjoavat turvallisen ja tarkan tavan löytää ja pitää tavaroita paikoillaan.
Niiden tarkoituksena on tarjota turvallinen ja tarkka tapa löytää ja pitää tavarat paikoillaan sekä taata turvallinen paneeleiden ja suojien kiinnitys. Kiinnitysholkkeja käytetään taas pikakiinnikkeiden vastaanottimina. Pikakiinnikkeet voidaan asentaa ilman holkkeja.
Niitä käytetään laajalti erilaisissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus sekä lääkinnälliset laitteet. Ne kestävät jopa 180 C:n lämpötiloja, ja niitä voidaan käyttää käyttökohteissa, kuten käyttöhihnoissa tai koneiden suojuksissa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d2 | Materiaali | Paneelin paksuus | d1 | Tyyppi | m1 | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,885 € - 21,18 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.0
|
Teräs
|
6-10
|
25.0
|
Thin Plate
|
M14 x 1.5
|
||||
16,245 € - 21,66 € | 8 Varastossa |
5.0
|
Teräs
|
6-12
|
25.0
|
Flush Fit
|
M2 x 0.4
|
||||
5,745 € - 7,66 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
16.0
|
Teräs
|
6-20
|
6.0
|
Bush
|
M12 x 1.5
|
||||
30,495 € - 40,66 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8.0
|
Ruostumaton teräs
|
6-12
|
32.0
|
Flush Fit
|
M3 x 0.5
|
||||
9,435 € - 12,58 € | 20 Varastossa |
6.0
|
Ruostumaton teräs
|
2-6
|
16.0
|
One-Touch
|
M12 x 1.5
|
||||
7,2825 € - 9,71 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
20.0
|
Teräs
|
6-20
|
10.0
|
Bush
|
M16 x 1.5
|
||||
20,64 € - 27,52 € | 12 Varastossa |
21.0
|
Teräs
|
6-12
|
32.0
|
Thin Plate
|
M20 x 1.5
|
||||
27,8025 € - 37,07 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.0
|
Ruostumaton teräs
|
6-10
|
25.0
|
Thin Plate
|
M14 x 1.5
|
||||
34,0875 € - 45,45 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
21.0
|
Ruostumaton teräs
|
6-12
|
32.0
|
Thin Plate
|
M20 x 1.5
|
||||
26,9025 € - 35,87 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
5.0
|
Ruostumaton teräs
|
6-12
|
25.0
|
Flush Fit
|
M2 x 0.4
|
||||
10,2225 € - 13,63 € | 8 Varastossa |
20.0
|
Ruostumaton teräs
|
6-20
|
10.0
|
Bush
|
M16 x 1.5
|
||||
8,355 € - 11,14 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
16.0
|
Ruostumaton teräs
|
6-20
|
6.0
|
Bush
|
M12 x 1.5
|
||||
18,8325 € - 25,11 € | 42 Varastossa |
8.0
|
Teräs
|
6-12
|
32.0
|
Flush Fit
|
M3 x 0.5
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa