Valikko Haku

Paikannusholkki M20 x 1.5 32.0 Teräs

Tämä pikakiinnike nokkalukolla on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Siinä on nostovipu, joka kääntyy kääntöpisteen ympäri lukon turvalliseksi avaamiseksi tai sulkemiseksi. Se kestää enintään 130 °C lämpötiloja, siinä on T-kahva, ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20190477

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 27,52 €
10 - 19 24,768 €
20 - 49 23,392 €
50 - 99 22,016 €
100 + 20,64 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

27,52 €

1 x 27,52 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 32.0
d2 21.0
d3 8.0
d4 32.0
a ±0.1 13.0
h 18.0
t 10.0
Paneelin paksuus 6-12
Paino gr 55.0
Materiaali Teräs
Tyyppi Thin Plate
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä