Valikko Haku

Paikannusholkki M12 x 1.5 16.0 Ruostumaton teräs

Ohjausholkkia käytetään yhdessä pikakiinnikkeiden kanssa. Se tarjoaa paneelien ja kansien varman kiinnityksen. Se on suunniteltu tarjoamaan tarkan ja luotettavan akselien, tappien ja muiden koneen elementtien paikannuksen erilaisissa mekaanisissa kokoonpanoissa. Se kestää enintään 180 °C:n lämpötilan.
Tuotekoodi:

20190514

5 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 12,58 €
10 - 19 11,322 €
20 - 49 10,693 €
50 - 99 10,064 €
100 + 9,435 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

12,58 €

1 x 12,58 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 16.0
d2 6.0
h2 3.0
h 15.0
Paneelin paksuus 2-6
Paino gr 12
Materiaali Ruostumaton teräs
Tyyppi One-Touch
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä