Valikko Haku

Paikannusholkki M20 x 1.5 32.0 Ruostumaton teräs

Tämä pikakiinnike nokkalukolla on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Siinä on nostovipu, joka kääntyy kääntöpisteen ympäri lukon turvalliseksi avaamiseksi tai sulkemiseksi. Se kestää enintään 130 °C lämpötiloja, siinä on T-kahva, ja se on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20191993

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 45,45 €
10 - 19 40,905 €
20 - 49 38,6325 €
50 - 99 36,36 €
100 + 34,0875 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

45,45 €

1 x 45,45 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 32.0
d2 21.0
d3 8.0
d4 32.0
a ±0.1 13.0
h 18.0
t 10.0
Paneelin paksuus 6-12
Paino gr 55.0
Materiaali Ruostumaton teräs
Tyyppi Thin Plate
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä