Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D H Kierrekoko Väri Osta
0,0192 € - 0,0299 € Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
0,089 € - 0,1384 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
19.8 mm
1.1/4"
Punainen
0,0156 € - 0,0243 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.8
11.0 mm
1/4''
Punainen
0,072 € - 0,1121 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0
19.8 mm
M42
Punainen
0,0278 € - 0,0432 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.9
12.0 mm
M16
Punainen
0,0595 € - 0,0926 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.7
19.0 mm
1.3/16 x 12
Punainen
0,0274 € - 0,0427 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
13.4 mm
1/2 X 20
Punainen
0,0465 € - 0,0723 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.4
17.7 mm
1" x 14
Punainen
0,0201 € - 0,0313 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/8"
Sininen
0,1202 € - 0,187 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1/4"
Sininen
0,0324 € - 0,0505 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Sininen
0,0929 € - 0,1446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M36
Sininen
0,0574 € - 0,0893 € Kysy toimitusaikaa täältä
7/8" x 14
Sininen
0,0593 € - 0,0922 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4" x 16
Sininen
0,0555 € - 0,0863 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.1/16" x 12
Sininen
0,024 € - 0,0373 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9
10.0 mm
M10
Punainen
0,0149 € - 0,0232 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9
10.0 mm
1/8"
Punainen
0,0417 € - 0,0649 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.4
17.7 mm
3/4 "
Punainen
0,0265 € - 0,0413 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9
12.0 mm
M14
Punainen
0,0595 € - 0,0926 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.7
19.0 mm
M30
Punainen
  • / 3
Pehmeä pyälletty suoja Punainen LDPE

20591434

Hinta-alue
0,0299 € - 0,0192 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tyyppi
    1
  • Tullinimike
    3923509000
Pehmeä pyälletty suoja 45.0 mm 19.8 mm Punainen LDPE

20591496

Hinta-alue
0,1384 € - 0,089 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    19.8 mm
  • D
    45.0
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Kierrekoko
    1.1/4"
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 14.8 mm 11.0 mm Punainen LDPE

20591441

Hinta-alue
0,0243 € - 0,0156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Kierrekoko
    1/4''
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 45.0 mm 19.8 mm Punainen LDPE

20591502

Hinta-alue
0,1121 € - 0,072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    19.8 mm
  • D
    45.0
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M42
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 17.9 mm 12.0 mm Punainen LDPE

20591557

Hinta-alue
0,0432 € - 0,0278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 32.7 mm 19.0 mm Punainen LDPE

20591588

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    19.0 mm
  • D
    32.7
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    1.3/16 x 12
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 16.0 mm 13.4 mm Punainen LDPE

20591625

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    13.4 mm
  • D
    16.0
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    1/2 X 20
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 29.4 mm 17.7 mm Punainen LDPE

20591656

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    1" x 14
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Sininen TPE

20591694

Hinta-alue
0,0313 € - 0,0201 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    NPT Threads
  • Kierrekoko
    1/8"
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 45.0 mm 19.8 mm Sininen TPE

20591755

Hinta-alue
0,187 € - 0,1202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    NPT Threads
  • Kierrekoko
    1.1/4"
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Sininen TPE

20591779

Hinta-alue
0,0505 € - 0,0324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 38.8 mm 16.0 mm Sininen TPE

20591830

Hinta-alue
0,1446 € - 0,0929 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M36
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 24.9 mm 20.2 mm Sininen TPE

20591892

Hinta-alue
0,0893 € - 0,0574 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    7/8" x 14
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 21.7 mm 13.8 mm Sininen TPE

20591885

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    3/4" x 16
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 29.0 mm 17.2 mm Sininen TPE

20591915

Hinta-alue
0,0863 € - 0,0555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    UNF Threads
  • Kierrekoko
    1.1/16" x 12
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Tyyppi
    2
Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Punainen LDPE

20591427

Hinta-alue
0,0373 € - 0,024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 11.9 mm 10.0 mm Punainen LDPE

20591410

Hinta-alue
0,0232 € - 0,0149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Kierrekoko
    1/8"
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 29.4 mm 17.7 mm Punainen LDPE

20591472

Hinta-alue
0,0649 € - 0,0417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Gas Threads
  • Kierrekoko
    3/4 "
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 15.9 mm 12.0 mm Punainen LDPE

20591540

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0265 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M14
  • Väri
    Punainen
Pehmeä pyälletty suoja 32.7 mm 19.0 mm Punainen LDPE

20591571

Hinta-alue
0,0926 € - 0,0595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    19.0 mm
  • D
    32.7
  • Yhteensopiva kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrekoko
    M30
  • Väri
    Punainen