Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 45.0 mm 19.8 mm Punainen LDPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta Gas-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C... 135 °C. Punainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20591496

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1384 €
1000 - 4999 0,0989 €
5000 + 0,089 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

13,84 €

100 x 0,1384 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
H 19.8 mm
D 45.0
Yhteensopiva kierrestandardi Gas Threads
Kierrekoko 1.1/4"
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä