Valikko Haku

Pehmeä pyälletty suoja 21.7 mm 13.8 mm Sininen TPE

Pehmeä pyälletty suoja tarjoaa helppoa suojausta UNF-kierteille, joissa on pyälletty ulkomuoto, paremman otteen ja tiukan istuvuuden takaamiseksi. Se on helppo asentaa ja irrottaa, jja sen käyttölämpötila-alue on -60 °C - 135 °C. Sininen, valmistettu TPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20591885

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0922 €
5000 - 24999 0,0659 €
25000 + 0,0593 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

46,10 €

500 x 0,0922 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva kierrestandardi UNF Threads
Kierrekoko 3/4" x 16
Väri Sininen
Koko materiaali Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Tyyppi 2
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä