Painokiinnikkeet ovat helppokäyttöisiä ja nopeita kiinnitysratkaisuja, jotka sopivat erinomaisesti kahden osan kiinnittämiseen siististi ja tukevasti. Valikoimamme on valmistettu värittömästä nailon 6/6:sta ja polypropyleenistä (PP).
Nailon on vahva, vankka ja kestävä materiaali, jota käytetään usein elementtien ja muiden teknisten komponenttien kiinnitykseen. Se on edullinen, nopea ja kätevä tapa kiinnittää muovia, kevyttä peltiä, eristysmateriaaleja, piirilevyjä ja muita ohuita ja kevyitä materiaaleja. Painoniiteillä on erityisesti suunnitellut haarat, jotka puristuvat ja laajenevat, joten kiinnike voidaan asentaa valmiisiin reikiin. Niissä on myös suuremmat päät, mikä helpottaa kokoamista merkittävästi, ja ne voidaan käyttää uudelleen, joten ne ovat taloudellinen valinta.
Tämä sarja lukitaan paneeleiden valmiisiin reikiin. Tehokas rakenne sekä niiden valmistuksessa käytetty materiaali tekee niistä tärinän-, hankauksen- ja korroosionkestäviä.
UL94 V2 -liekkiluokitus
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kannan korkeus | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0372 € - 0,0459 € | 22940 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.146 in
2.4 - 3.7 mm
|
||||||
0,0697 € - 0,0861 € | 5541 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.13 - 0.181 in
3.3 - 4.6 mm
|
||||||
0,0303 € - 0,0374 € | 4703 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.094 - 0.106 in
2.4 - 2.7 mm
|
||||||
0,0336 € - 0,0415 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.291 in
7.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.114 - 0.142 in
2.9 - 3.6 mm
|
||||||
0,0583 € - 0,072 € | 5950 Varastossa |
0.516 in
13.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.295 in
6.1 - 7.5 mm
|
||||||
0,0583 € - 0,072 € | 999 Varastossa |
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||||||
0,0265 € - 0,0327 € | 161245 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||||||
0,0435 € - 0,0537 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.685 in
17.4 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.11 - 0.146 in
2.8 - 3.7 mm
|
||||||
0,0567 € - 0,0701 € | 2000 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||||||
0,0416 € - 0,0513 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.091 - 0.146 in
2.3 - 3.7 mm
|
||||||
0,0336 € - 0,0415 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.224 in
5.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.114 - 0.146 in
2.9 - 3.7 mm
|
||||||
0,0814 € - 0,1005 € | 75783 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.161 - 0.209 in
4.1 - 5.3 mm
|
||||||
0,0348 € - 0,0429 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.201 in
5.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.201 in
4.2 - 5.1 mm
|
||||||
0,0404 € - 0,0499 € | 2012 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.236 in
5.2 - 6.0 mm
|
||||||
0,0922 € - 0,1139 € | 10285 Varastossa |
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 - 0.291 in
6.2 - 7.4 mm
|
||||||
0,0563 € - 0,0695 € | 15626 Varastossa |
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.22 in
4.6 - 5.6 mm
|
||||||
0,0467 € - 0,0577 € | 1000 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.134 in
2.4 - 3.4 mm
|
||||||
0,075 € - 0,0926 € | 46 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.28 in
6.2 - 7.1 mm
|
||||||
0,0585 € - 0,0722 € | 3757 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.276 in
6.1 - 7.0 mm
|
||||||
0,0842 € - 0,1039 € | 3500 Varastossa |
0.575 in
14.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.283 in
6.2 - 7.2 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa