Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 2499 | 0,0688 € |
2500 - 9999 | 0,0619 € |
10000 + | 0,0557 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.1 - 7.5 mm |
---|---|
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.24 - 0.295 in |
Ankkurin pituus | 10.6 mm |
Ankkurin pituus | 0.417 in |
Kannan läpimitta | 11.5 mm |
Kannan läpimitta | 0.453 in |
Kannan korkeus | 10.6 mm |
Kannan korkeus | 0.417 in |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Niitin kannan muoto | Kupu |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Paneelin paksuus | 7.0 mm |
Paneelin paksuus | 0.276 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa