Valikko Haku

N/A Väritön 10.3 mm 10.2 mm (PT)

Mustasta nailon 66/6:sta valmistettu painoniitti, joka on valmistettu UL94 V0 -luokituksen mukaisesti. Nopea ja edullinen, voidaan asentaa ilman työkaluja. Nämä kaksiosaiset valetut kiinnikkeet toimitetaan koottuina ja käyttövalmiina. Erityisesti suunnitellut haarat laajenevat ja lukitsevat komponentit tukevasti ja pysyvästi paikoilleen.
Tuotekoodi:

27PIF0074

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,072 €
2500 - 9999 0,0648 €
10000 + 0,0583 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

36,00 €

500 x 0,072 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.0 mm
Ankkurin pituus 14.4 mm
Kannan läpimitta 15.1 mm
Kannan korkeus 14.4 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Niitin kannan muoto Kupu
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Paneelin paksuus 10.3 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä