Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0701 € |
5000 - 19999 | 0,063 € |
20000 + | 0,0567 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 6.1 - 7.1 mm |
---|---|
Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.24 - 0.28 in |
Ankkurin pituus | 7.9 mm |
Ankkurin pituus | 0.311 in |
Kannan läpimitta | 12.7 mm |
Kannan läpimitta | 0.5 in |
Kannan korkeus | 7.9 mm |
Kannan korkeus | 0.311 in |
Väri | Väritön |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Niitin kannan muoto | Kupu |
Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
Paneelin paksuus | 3.2 mm |
Paneelin paksuus | 0.126 in |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa