Valikko Haku

N/A Väritön 13.5 mm 13.5 mm (PT)

Värittömästä nailon 6/6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

469146

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2163 €
1000 - 1999 0,2067 €
2000 + 0,1957 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

21,63 €

100 x 0,2163 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 21.5 mm
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 2.5 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Niitin kannan muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä