Valikko Haku

N/A Väritön 4.2 mm 4.2 mm (PT)

Tämä tasapäinen painoniitti on valmistettu värittömästä nailon 6/6:sta. Se tarjoaa nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan asentaa painoniittien käsityökalulla asennuksen nopeuttamiseksi. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

496943

39494 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0935 €
1000 + 0,0841 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

46,75 €

500 x 0,0935 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.0 mm
Ankkurin pituus 6.0 mm
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 2.5 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polypropeeni
Niitin kannan muoto Pyöreä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Tullinimike 3926909790

Tuote 496943 korvaa:

Painokiinnikkeet - Väritön; LDPE;Yhteensopivat paneelin paksuudet 13.5 - 21.5 mm | 0.531 - 0.846 in
Tuotekoodi: 469143

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä