Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).
Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.
This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.
UL94 V2 flame rated options
Series Code :SR1968
Sarjanumero: SR1968
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kannan korkeus | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0604 € - 0,0745 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
0,0922 € - 0,1139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,072 € - 0,089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.614 in
15.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,0467 € - 0,0577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.11 in
2.4 - 2.8 mm
|
||
0,075 € - 0,0926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.201 in
5.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
0,063 € - 0,0778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
||
0,0647 € - 0,0799 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.539 in
13.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,086 € - 0,1061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,1116 € - 0,1378 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
0,0532 € - 0,0657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.134 in
3.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
0,0607 € - 0,0749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.154 - 0.161 in
3.9 - 4.1 mm
|
||
0,1642 € - 0,2286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 - 0.118 in
2.4 - 3.0 mm
|
||
0,1629 € - 0,2026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,1642 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
0,1642 € - 0,2587 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
0,1656 € - 0,2861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
0,1725 € - 0,4066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,1766 € - 0,4901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,1642 € - 0,2519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
0,1656 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.106 in
2.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Verkkosivustollamme on tällä hetkellä ongelmia sivun lataamisessa. Jos sinulla on vaikeuksia, ota yhteyttä asiakaspalveluumme suoraan numeroon 09-2522 1500 tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin autamme sinua mielellämme. Pahoittelemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.