Valikko Haku

Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Teräs

Tuotekoodi:

10349861

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 180.0 mm
Pitovoima 800.0 kg
Asennustyyppi Flanged Base
Kahvan liikkeen toiminto Työntö-veto
Tullinimike 7326909890
Koko materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä