Valikko Haku

Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 136.0 kg Laipallinen Ruostumaton teräs;PVC

Laipoitettu perusmallinen manuaalinen työntö- ja vetokiinnike sopii kierteisiin ja pitää materiaalit paikoillaan 136,0 kg:n voimalla. Matalaprofiilisessa puristimessa on myötäsuuntainen vaikutus lipsumisen ja liikkumisen estämiseksi.
Tuotekoodi:

493790

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 23,658 €
10 - 19 22,4806 €
20 + 21,2895 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 139.8 mm
Pitovoima 136.0 kg
Asennustyyppi Flanged
Kahvan liikkeen toiminto Push Pull
Tullinimike 7326909890
Koko materiaali Ruostumaton teräs;Polyvinyylikloridi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä