Valikko Haku

Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 375.0 kg Läpivientireikä

Through Hole Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 375.0 kg | 826.7 lbs of force. The low profile clamp uses a Reverse Action to prevent slippage and movement.
Tuotekoodi:

493793

2 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 61,8148 €
10 - 19 58,7207 €
20 + 55,6265 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 167.5 mm
Pitovoima 375.0 kg
Asennustyyppi Ruuvikiinnitys
Kahvan liikkeen toiminto Työntö-veto
Tullinimike 7326909890
Koko materiaali Ruostumaton teräs;Polyvinyylikloridi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä