Valikko Haku

Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 45.0 kg Laipallinen

Flanged Base Manual Push Pull Clamp fits spindle threads to hold materials in place with 45.0 kg | 99.2 lbs of force. The low profile clamp uses a Forward Action to prevent slippage and movement.
Tuotekoodi:

493809

68 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 29,2029 €
10 - 19 27,7379 €
20 + 26,3004 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 67.6 mm
Pitovoima 45.0 kg
Asennustyyppi Laipallinen
Kahvan liikkeen toiminto Työntö-veto
Tullinimike 7326909890
Koko materiaali Ruostumaton teräs;Polyvinyylikloridi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä