Valikko Haku

Paino- ja vetopuristin

Varastossa

Perustyypin manuaaliset paino- ja vetopuristimet pitävät materiaalin paikoillaan mäntämekanismilla, joka liikkuu suoraviivaisesti. Matalaprofiiliversiossa on sivu- tai päätykiinnike korkeusrajoitteisia käyttökohteita varten.

Sarjanumero: SR5448

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kahvan liikkeen toiminto Kokonaispituus Materiaali Asennustyyppi Pitovoima Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Työntö-veto
123.0 mm
Ruostumaton teräs
Flanged Base
325.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
Työntö-veto
153.0 mm
Teräs
Flanged Base
400.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
Työntö-veto
313.0 mm
Teräs
Flanged Base
2600.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
Työntö-veto
111.0 mm
Teräs
Flanged Base
200.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
Työntö-veto
153.0 mm
Teräs
Flanged Base
600.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
Työntö-veto
122.0 mm
Teräs
Flanged Base
300.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
Työntö-veto
180.0 mm
Teräs
Flanged Base
800.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
Työntö-veto
179.0 mm
Teräs
Flanged Base
800.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
Työntö-veto
139.0 mm
Teräs
Flanged Base
150.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
Työntö-veto
121.0 mm
Teräs
Flanged Base
300.0 kg
Kysy toimitusaikaa täältä
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Asennus eteen
Kysy toimitusaikaa täältä
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Asennus eteen
Kysy toimitusaikaa täältä
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Flanged Base
Kysy toimitusaikaa täältä
Asennus eteen
  • / 3
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN 304 ruostumaton teräs

10350072


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    123.0 mm
  • Pitovoima
    325.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Tullinimike
    7326909890
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Teräs

10349830


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    400.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Tullinimike
    7318190090
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Teräs

10349885


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    313.0 mm
  • Pitovoima
    2600.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Teräs

10349854


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.0 mm
  • Pitovoima
    200.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Teräs

10349977


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    600.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Tullinimike
    7326909890
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Teräs

10349823


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    122.0 mm
  • Pitovoima
    300.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Teräs

10349861


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Pitovoima
    800.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Tullinimike
    7326909890
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Teräs

10349984


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    179.0 mm
  • Pitovoima
    800.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Tullinimike
    7326909890
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Teräs

10349847


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Pitovoima
    150.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Tullinimike
    7318190090
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Teräs

10349960


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    121.0 mm
  • Pitovoima
    300.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Työntö-veto
  • Tullinimike
    7326909890
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Teräs

20510084


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Teräs

20510152


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Teräs

20510190


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Asennus eteen
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Teräs

20510046


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Teräs

20510114


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Teräs

20510176


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Teräs

20510206


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Asennus eteen
  • Tullinimike
    7326909890
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Teräs

20510213


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Teräs

20510237


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Tullinimike
    8205700000
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Teräs

20571689


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Asennus eteen
  • Tullinimike
    8205700000