Valikko Haku

Paino- ja vetopuristin

Varastossa

Perustyypin manuaaliset paino- ja vetopuristimet pitävät materiaalin paikoillaan mäntämekanismilla, joka liikkuu suoraviivaisesti. Matalaprofiiliversiossa on sivu- tai päätykiinnike korkeusrajoitteisia käyttökohteita varten.

Sarjanumero: SR5448

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Maksimi pitovoima Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Lukitusmekanismi Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Asennustyyppi Kaikki
Näytä enemmän Näytä vähemmän
Jalustan materiaali Kaikki
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Lukitusmekanismi Asennustyyppi Maksimi pitovoima Männän liike Osta
31,1133 € - 31,1133 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
53,8055 € - 53,8055 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
10.80 kN
23,6791 € - 23,6791 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
10,4224 € - 10,4224 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
13,7275 € - 13,7275 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
1.00 kN
39,7429 € - 39,7429 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
61,1944 € - 61,1944 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
25.50 kN
57,0925 € - 57,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
38,3122 € - 38,3122 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
15,946 € - 15,946 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
4,1925 € - 4,1925 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
  • / 3
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Teräs

20510251

Hinta-alue
31,1133 € - 31,1133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    5.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    181
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Teräs

20510107

Hinta-alue
53,8055 € - 53,8055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    10.80 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Teräs

20510169

Hinta-alue
23,6791 € - 23,6791 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Maksimi pitovoima
    1.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN 304 ruostumaton teräs

20510220

Hinta-alue
10,4224 € - 10,4224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    0.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Teräs

20510077

Hinta-alue
13,7275 € - 13,7275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    184
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Teräs

20510091

Hinta-alue
39,7429 € - 39,7429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    10.80 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    135
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Teräs

20510138

Hinta-alue
61,1944 € - 61,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    25.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    130
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Teräs

20510145

Hinta-alue
57,0925 € - 57,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    6.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    182
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Teräs

20510183

Hinta-alue
38,3122 € - 38,3122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Maksimi pitovoima
    3.40 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Teräs

20510244

Hinta-alue
15,946 € - 15,946 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    1.33 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 0.50 kN Teräs

20510282

Hinta-alue
4,1925 € - 4,1925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    0.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    183