Valikko Haku

Painon kestävät lineaariset kuulaholkit, suljettu

Varastossa

Suljettuja lineaarisia kuulaholkkeja käytetään vaativissa käyttökohteissa, ja ne on suunniteltu tarjoamaan erittäin tarkkaa liikettä ja sileää liikkumista. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Tällä holkkityypillä on kolminkertainen kuormauskyky ja 27-kertainen elinikä verrattuna perinteisiin lineaarisiin holkkeihin. Ne tarjoavat itsekohdistusta, mikä lisää liikkumisikää vähentämällä kitkaa akselin ja laakereiden välillä ja mahdollistaa pienet vinoumat akselin ja laakerin välillä.

Suljettu muoto suojaa sisäisiä laakeriosia pölyltä, lialta ja muilta saastuttavilta aineilta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi vain karkaistujen akselien kanssa.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, elintarvikepakkauskoneisiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Tämän holkkityypin kuormituskapasiteetti on kolminkertainen ja käyttöikä on 27-kertainen perinteisiin lineaarisiin holkkeihin verrattuna.
  • Tarjoaa itsekohdistusta, mikä pidentää liikkeen käyttöikää vähentäen kitkaa akselien ja kuulien välillä.
  • Suljettu muoto suojaa sisäisiä laakeriosia pölyltä, lialta ja muilta saastuttavilta aineilta.
Materiaali: Teräs Sarjanumero: SRL1741, SRL1740

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
16 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus l2 Pallopiirien lukumäärä Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Osta
13,71 € - 19,59 € 82 Varastossa
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
39,03 € - 55,76 € 10 Varastossa
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
17,08 € - 24,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
12,78 € - 18,26 € 46 Varastossa
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
13,10 € - 18,72 € 42 Varastossa
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
22,83 € - 32,61 € 21 Varastossa
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
52,66 € - 75,23 € 5 Varastossa
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
17,84 € - 25,49 € 4 Varastossa
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
65,97 € - 94,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
28,98 € - 41,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
17,35 € - 24,79 € 31 Varastossa
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
30,81 € - 44,02 € 14 Varastossa
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
16,89 € - 24,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
37,54 € - 53,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
57,14 € - 81,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
22,54 € - 32,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Teräs

20157128

Hinta-alue
19,59 € - 13,71 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 40.0 62.0 80.0 Teräs

20157203

Hinta-alue
55,76 € - 39,03 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Teräs

20157869

Hinta-alue
24,40 € - 17,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 29.0 Teräs

20157098

Hinta-alue
18,26 € - 12,78 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Teräs

20157104

Hinta-alue
18,72 € - 13,10 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Teräs

20157166

Hinta-alue
32,61 € - 22,83 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 50.0 75.0 100.0 Teräs

20157227

Hinta-alue
75,23 € - 52,66 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Teräs

20157876

Hinta-alue
25,49 € - 17,84 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 50.0 75.0 100.0 Teräs

20157920

Hinta-alue
94,24 € - 65,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Teräs

20157890

Hinta-alue
41,40 € - 28,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Teräs

20157142

Hinta-alue
24,79 € - 17,35 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 30.0 47.0 68.0 Teräs

20157180

Hinta-alue
44,02 € - 30,81 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 29.0 Teräs

20157852

Hinta-alue
24,13 € - 16,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 30.0 47.0 68.0 Teräs

20157906

Hinta-alue
53,63 € - 37,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 40.0 62.0 80.0 Teräs

20157913

Hinta-alue
81,63 € - 57,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Teräs

20157883

Hinta-alue
32,20 € - 22,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65