Valikko Haku

Painon kestävä suljettu lineaarinen kuulaholkki 40.0 62.0 80.0 Teräs

Suljettua painon kestävää lineaarista kuulaholkkia käytetään vaativissa käyttökohteissa, ja se on suunniteltu tarjoamaan huipputarkkaa liikettä ja sujuvaa toimintaa. Tämä holkkityyppi kykenee kannattelemaan kolminkertaista kuormitusta normaaleihin holkkeihin verrattuna, ja sen käyttöikäkin on 27-kertainen, mikä tekee siitä soveltuvan karkaistuille akseleille.
Tuotekoodi:

20157203

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 55,76 €
10 - 19 50,18 €
20 - 49 47,40 €
50 - 99 44,61 €
100 + 39,03 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

55,76 €

1 x 55,76 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Pallopiirien lukumäärä 6.0
Dyn. load C max. N 5720.0
Paino gr 360.0
Materiaali Teräs
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä