Valikko Haku

Painoniitit - asennusnappi

Varastossa

Mounting Button Push In Rivets create a tight locking solution that mates two objects together. They are ideal for applications where metal fasteners cannot be used, such as Electrical and PCB applications.

The tensions wings help lock the rivet securely in place and cover a wider surface area. The rivet can only be removed from the underside of the board.

Our range features two types. Type 1 snap-locks into a 4mm diameter hole and Type 2 snap-locks into a 4.8 mm diameter hole.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR2321

Sarjanumero: SR2321

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
11 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.0 - 4 mm
0,2642 € - 0,3231 € 985 Varastossa
4.8 mm
9.9 mm
2.4 - 4.0 mm
4.0 - 4 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
12.3 mm
5.6 - 7.1 mm
4.0 - 4 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
9.9 mm
8.7 - 10.3 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2642 € - 0,3231 € 370 Varastossa
4.8 mm
12.3 mm
2.4 - 4.0 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.0 - 4 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
9.9 mm
7.1 - 8.7 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
12.3 mm
4.0 - 5.6 mm
4.0 - 4 mm
0,1382 € - 0,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.7 - 4.7 mm
0,2642 € - 0,3231 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
9.9 mm
0.8 - 2.4 mm
4.0 - 4 mm
Painoniitti 4.0 mm 8.7 mm 10.3 mm Nailon Väritön

MB-11-156

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.7 - 10.3 mm
Painoniitti 4.0 mm 2.4 mm 4.0 mm Nailon Väritön

MB-3-156

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 - 4.0 mm
Painoniitti 4.0 mm 5.6 mm 7.1 mm Nailon Väritön

MB-7-156

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.6 - 7.1 mm
Painoniitti 4.7 mm 8.7 mm 10.3 mm Nailon Väritön

MB-11-187

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.7 - 10.3 mm
Painoniitti 4.7 mm 2.4 mm 4.0 mm Nailon Väritön

MB-3-187

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.4 - 4.0 mm
Painoniitti 4.0 mm 7.1 mm 8.7 mm Nailon Väritön

MB-9-156

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.1 - 8.7 mm
Painoniitti 4.7 mm 7.1 mm 8.7 mm Nailon Väritön

MB-9-187

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    7.1 - 8.7 mm
Painoniitti 4.7 mm 4.0 mm 5.6 mm Nailon Väritön

MB-5-187

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 5.6 mm
Painoniitti 4.0 mm 4.0 mm 5.6 mm Nailon Väritön

MB-5-156

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 5.6 mm
Painoniitti 4.7 mm 0.8 mm 2.4 mm Nailon Väritön

MB-1-187

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.7 - 4.7 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.4 mm
Painoniitti 4.0 mm 0.8 mm 2.4 mm Nailon Väritön

MB-1-156

Hinta-alue
0,3231 € - 0,2642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.0 - 4 mm
  • Kannan läpimitta
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    0.8 - 2.4 mm