Valikko Haku

N/A Valkoinen 3.0 mm 4.0 mm (PT)

Nämä irrotettavat painoniitit on valmistettu nailonista, ja ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, jotka vaativat säännöllistä huoltoa.
Tuotekoodi:

552064

3974 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,123 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

123,00 €

1000 x 0,123 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 5.5 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 8.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 3.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.0 - 4.0 mm
Tapin pään halkaisija 10.0 mm
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Pyöreä
Väri Valkoinen
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Tuote 552064 korvaa:

Irrotettava N/A 3.0 mm 4.0 mm (PT)
Tuotekoodi: 462635

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä