Tämä työnnettävä niitti on paneelikiinnitin, joka on suunniteltu erilaisten käyttökohteiden optimaaliseen kokoamiseen ja purkamiseen, etenkin sellaisten kohteiden, jotka tarvitsevat säännöllistä ylläpitoa tai nopeaa kokoamista ja purkamista.
Tämä "T"-tyylinen niitti on varustettu nupin muotoisella niittipäällä, josta on helppo ottaa kiinni ja joka parantaa käyttömukavuutta. Niitti on varustettu yksinkertaisella työntömallilla eikä tarvitse asennustyökaluja. Helppo ja tehokas työntö-veto-malli napsauttaa niitin sisään ja ulos kohteesta jopa 25 kertaa. Tämä tekee siitä erittäin taloudellisen uudelleenkäytettävän ratkaisun. Se myös tekee asentamisesta ja purkamisesta nopeampaa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,123 € - 0,123 € | 3974 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 - 0.157 in
3.0 - 4.0 mm
|
|||||
4,9013 € - 4,9013 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.098 in
2.5 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.138 in
2.5 - 3.5 mm
|
|||||
0,123 € - 0,123 € | 4000 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
0,4326 € - 0,4627 € | 2839 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.15 - 0.205 in
3.8 - 5.2 mm
|
|||||
0,4257 € - 0,4545 € | 1990 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
|||||
0,4696 € - 0,5052 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.165 in
4.2 mm
|
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|||||
0,4038 € - 0,4326 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
|||||
0,4038 € - 0,4326 € | 2678 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|||||
0,4408 € - 0,4723 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.165 in
4.2 mm
|
Valkoinen
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa