Valikko Haku

Irrotettava N/A 2.0 mm 3.0 mm (PT)

Nämä irrotettavat painoniitit on valmistettu nailonista, ja ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, jotka vaativat säännöllistä huoltoa.
Tuotekoodi:

SRT-3045W

2678 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,4326 €
5000 + 0,4038 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

432,60 €

1000 x 0,4326 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 4.5 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 8.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 3.1 - 3.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 3.0 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 115 °C
Tapin pään halkaisija 10.0 mm
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Nuppi
Väri Valkoinen
Koko materiaali Nailon 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä