Valikko Haku

Irrotettava N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

Nämä irrotettavat painoniitit on valmistettu nailonista, ja ne sopivat erinomaisesti kohteisiin, jotka vaativat säännöllistä huoltoa.
Tuotekoodi:

SRT-4100B

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,5052 €
5000 + 0,4696 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

505,20 €

1000 x 0,5052 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 10.0 mm
Kannan läpimitta 12 mm
Kannan korkeus 8.0 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 4.1 - 4.2 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 7.5 - 8.5 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 115 °C
Tapin pään halkaisija 12.0 mm
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Niitin kannan muoto Nuppi
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Tuote SRT-4100B korvaa:

Irrotettava N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)
Tuotekoodi: 462632

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä