Valikko Haku

Painoniitit - kaksipäinen kuusipuu

Varastossa

Fir Tree Rivet that features a double ended design; allowing for the blind fixing of two panels from the centre, so that no fastener head is visible.

The simple design allows the rivet to be pressed neatly into position and provides a clean finish to your application. Ideal for joining and securing soft sheet materials, such as; board, rubber and secondary panels.

More durable than using adhesive, provides high pull out loads and they are quick and easy to install by hand.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 Material Flammability Rating


Series Code :SR1913

Sarjanumero: SR1913

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Paneelin paksuusalue Osta
0,5795 € - 0,5795 € 16440 Varastossa
8.0 mm
0,5164 € - 0,5164 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.3 - 2.6 mm
0,4925 € - 0,4925 € 17350 Varastossa
7.5 mm
3.0 - 8.00 mm
Kuusipuu N/A 8.0 mm

10278925

Hinta-alue
0,5795 € - 0,5795 €

Varastotasot
16440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Ankkurin pituus A
    11.6 mm
  • Ankkurin pituus B
    21.8 mm
Kuusipuu N/A 4.0 mm

10278901

Hinta-alue
0,5164 € - 0,5164 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    4.0 mm
  • Kannan läpimitta
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    6.3 - 2.6 mm
  • Ankkurin pituus A
    7.8 mm
Kuusipuu N/A 7.5 mm

10278918

Hinta-alue
0,4925 € - 0,4925 €

Varastotasot
17350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.5 mm
  • Kannan läpimitta
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    3.0 - 8.00 mm
  • Ankkurin pituus A
    17.5 mm