Valikko Haku

Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 5.0 mm (PT)

Tämä ristipäinen painoniitti on valmistettu mustasta nailon 6/6:sta. Se tarjoaa nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan asentaa painoniittien käsityökalulla asennuksen nopeuttamiseksi. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

137002059905

154532 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1313 €
1000 + 0,0942 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

65,65 €

500 x 0,1313 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.9 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 5.0 mm
Ankkurin pituus 14.0 mm
Kannan läpimitta 9.0 mm
Kannan korkeus 1.6 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä