Valikko Haku

Painoniitit - kiertokiinnikkeet

Varastossa

Drive Fasteners feature a hollow body that increases flexibility during the insertion and removal process - making them easy to install and remove. The grommet expands as the pin is inserted, providing a snug fit.

Our range includes material options made from Natural Acetal with a UL94 HB flame resistances rating, Polyoxymethylene (POM) that are available in Black and Natural, and Nylon 6/6 in Black and Natural that offer a flame resistance rating of UL94 V0.
Drive Fasteners are a multi-purpose rivet, ideal for applications in need of a front-mounted rivet. These rivets mean that connecting, mounting and fastening is feasible without the requirement of installation tools. They can be used as an effective, decorative hole plug.

Series Code :SR2319

Sarjanumero: SR2319

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Osta
0,0895 € - 0,125 € 310086 Varastossa
Musta
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1104 € - 0,1529 € 105456 Varastossa
Musta
POM
3.0 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1761 € - 0,1957 € 30992 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1824 € - 0,2385 € 31142 Varastossa
Musta
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1306 € - 0,1452 € 16547 Varastossa
Väritön
Asetaali
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1468 € - 0,1631 € 24 Varastossa
Väritön
Asetaali
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,1614 € - 0,1793 € 693 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
10002445 0,2408 € - 0,2676 € 43530 Varastossa
Väritön
Asetaali
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,1383 € - 0,1537 € 18900 Varastossa
Väritön
Asetaali
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1383 € - 0,1537 € 7000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,171 € - 0,19 € 63928 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,166 € - 0,1845 € 6992 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,1345 € - 0,1494 € 15162 Varastossa
Väritön
Asetaali
2.9 mm
11.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,1425 € - 0,1583 € 7520 Varastossa
Väritön
Asetaali
2.2 mm
14.0 mm
1.5 - 7.0 mm
0,1568 € - 0,1742 € 5894 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
1.7 mm
10.0 mm
1.0 - 5.5 mm
0,166 € - 0,1845 € 67414 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,2529 € - 0,281 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
0,0965 € - 0,1345 € 2178032 Varastossa
Musta
POM
1.6 mm
9.0 mm
1.0 - 5.0 mm
0,1171 € - 0,1641 € 19848 Varastossa
Väritön
POM
2.0 mm
12.0 mm
1.5 - 6.5 mm
0,0895 € - 0,125 € 149532 Varastossa
Musta
POM
1.5 mm
8.0 mm
1.0 - 4.5 mm
  • / 3
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088654

Hinta-alue
0,125 € - 0,0895 €

Varastotasot
310086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Musta
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 5.5 mm (PT)

10088715

Hinta-alue
0,1529 € - 0,1104 €

Varastotasot
105456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Väri
    Musta
Painoniitti 6.0 mm 9.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10002575

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1761 €

Varastotasot
30992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysniitit Musta 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10088777

Hinta-alue
0,2385 € - 0,1824 €

Varastotasot
31142 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    18.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Musta
Painoniitti 1.0 mm 5.5 mm Asetaali Väritön

10002469

Hinta-alue
0,1452 € - 0,1306 €

Varastotasot
16547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 6.0 mm 9.0 mm Asetaali Väritön

10002506

Hinta-alue
0,1631 € - 0,1468 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 9.0 mm
  • Ankkurin pituus
    17.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.0 mm 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10002544

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1614 €

Varastotasot
693 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.9 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.0 mm 4.5 mm Asetaali Väritön

10002445

Hinta-alue
0,2676 € - 0,2408 €

Varastotasot
43530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.5 mm 6.5 mm Asetaali Väritön

10002483

Hinta-alue
0,1537 € - 0,1383 €

Varastotasot
18900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10002520

Hinta-alue
0,1537 € - 0,1383 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.5 mm 7.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10002568

Hinta-alue
0,19 € - 0,171 €

Varastotasot
63928 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankkurin pituus
    19.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysniitit Musta 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10108451

Hinta-alue
0,1845 € - 0,166 €

Varastotasot
6992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
Painoniitti 1.0 mm 5.5 mm Asetaali Väritön

10002476

Hinta-alue
0,1494 € - 0,1345 €

Varastotasot
15162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.9 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.5 mm 7.0 mm Asetaali Väritön

10002490

Hinta-alue
0,1583 € - 0,1425 €

Varastotasot
7520 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 7.0 mm
  • Ankkurin pituus
    19.0 mm
  • Kannan läpimitta
    14.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.0 mm 5.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10002537

Hinta-alue
0,1742 € - 0,1568 €

Varastotasot
5894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.5 mm
  • Ankkurin pituus
    15.0 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.5 mm 6.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10002551

Hinta-alue
0,1845 € - 0,166 €

Varastotasot
67414 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painoniitti 1.0 mm 4.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10002513

Hinta-alue
0,281 € - 0,2529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 5.0 mm (PT)

10088678

Hinta-alue
0,1345 € - 0,0965 €

Varastotasot
2178032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 5.0 mm
  • Ankkurin pituus
    14.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Väri
    Musta
Kiinnitysniitit Väritön 1.5 mm 6.5 mm (PT)

10088722

Hinta-alue
0,1641 € - 0,1171 €

Varastotasot
19848 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 6.5 mm
  • Ankkurin pituus
    17.0 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 4.5 mm (PT)

10088630

Hinta-alue
0,125 € - 0,0895 €

Varastotasot
149532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.0 - 4.5 mm
  • Ankkurin pituus
    13.0 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Väri
    Musta