Valikko Haku

Kiinnitysniitit Musta 1.0 mm 5.5 mm (PT)

Tämä ristipäinen painoniitti on valmistettu valkoisesta nailon 6/6:sta. Se tarjoaa nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan käyttää kohteissa, joissa vaaditaan nopea ja työkaluton liitos. Työnnä niitti työkappaleeseen ja kiinnitä se painamalla niitin päätä alaspäin.
Tuotekoodi:

137003159905

5450 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1492 €
1000 + 0,1077 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

74,60 €

500 x 0,1492 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 5.5 mm
Ankkurin pituus 15.0 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 3.0 mm
Väri Musta
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä