Valikko Haku

Kiinnitysniitit Väritön 6.0 mm 9.0 mm (PT)

Mustasta nailon 6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

137006000005

6651 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,2327 €
1000 + 0,1779 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

116,35 €

500 x 0,2327 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.0 - 9.0 mm
Ankkurin pituus 18.0 mm
Kannan läpimitta 12.0 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Polyoksimeteeni
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä