Valikko Haku

Kiinnitysniitit Väritön 1.6 mm 1.6 mm (PT)

Mustasta nailon 6/6:sta valmistettu painoniitti. Asennetaan asettamalla niitti reikään ja painamalla niittiä painimella, jolloin haarat laajenevat ja lukitsevat sen paikoilleen.
Tuotekoodi:

27SNC1870062

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0884 €
5000 - 19999 0,0795 €
20000 + 0,0716 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

88,40 €

1000 x 0,0884 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.6 mm
Ankkurin pituus 8.7 mm
Kannan läpimitta 8 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Asetaali
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä