Valikko Haku

Painoniitti 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Asetaali Väritön

Painoniitit on tarkoitettu kokoonpanoihin, joissa tarvitaan nopea, edullinen kiinnike, joka on asennettavissa ilman työkaluja. Niissä on kupukanta, ja ne on valmistettu mustasta nailon 6/66:sta, RMS-103, minkä ansiosta niillä on hyvät lämpö- ja sähköeristysominaisuudet. UL94 V-0 -luokitus.
Tuotekoodi:

DF-137-030

2547 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,2313 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

231,30 €

1000 x 0,2313 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 5.5 mm
Ankkurin pituus 15.0 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 1.7 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Asetaali
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä