Valikko Haku

Painoniitti 4.7 mm 1.0 mm 5.5 mm Nailon Väritön

Painoniitti, joka on valmistettu valkoisesta nailon 6:sta. Asenna asettamalla niitti reikään ja painamalla painimella.
Tuotekoodi:

DFVO-137-030

894 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2313 €
5000 - 9999 0,2163 €
10000 + 0,1889 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

231,30 €

1000 x 0,2313 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.7 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.0 - 5.5 mm
Ankkurin pituus 15.0 mm
Kannan läpimitta 10.0 mm
Kannan korkeus 1.7 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä