Valikko Haku

Painoniitti 7.8 mm 1.5 mm 7.0 mm Nailon Väritön

Tämä ristipäinen painoniitti on valmistettu valkoisesta nailon 6/6:sta. Se tarjoaa nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan käyttää kohteissa, joissa vaaditaan nopea ja työkaluton liitos. Työnnä niitti työkappaleeseen ja kiinnitä se painamalla niitin päätä alaspäin.
Tuotekoodi:

DFVO-137-050

72928 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2313 €
5000 - 9999 0,2163 €
10000 + 0,1889 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

231,30 €

1000 x 0,2313 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.8 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.5 - 7.0 mm
Ankkurin pituus 19.0 mm
Kannan läpimitta 14.0 mm
Kannan korkeus 2.2 mm
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Niittityyppi Kiinnitysniitit
Niitin kannan muoto Risti
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä