Valikko Haku

N/A Leviävä 2.0 mm 5.5 mm (PT)

Painoniitit on tarkoitettu kokoonpanoihin, joissa tarvitaan nopea, edullinen kiinnike, joka on asennettavissa ilman työkaluja. Niissä on kupukanta, ja ne on valmistettu mustasta nailon 6/66:sta, RMS-103, minkä ansiosta niillä on hyvät lämpö- ja sähköeristysominaisuudet. UL94 V-0 -luokitus.
Tuotekoodi:

093000200002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1492 €
500 - 999 0,1319 €
1000 + 0,0946 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

37,30 €

250 x 0,1492 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 7.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 3.6 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 2.0 - 5.5 mm
Kannan läpimitta 7.7 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä