Levittävät niitit ovat niittejä, jotka tarjoavat nopean, taloudellisen ja pysyvän kiinnitysratkaisun. Leviävät niitit asennetaan asettamalla niitin runko paneelin reikään ja painamalla valmiiksi koottua mäntää alaspäin kokoonpanoon. Niitti laajenee käyttökohteessa kiinnittyen tukevasti ja tiukasti. Nämä niitit tuottavat tukevan kiinnityksen umpisivun kiinnityksellä.
Valikoimamme kattaa erilaisia materiaaleja, kuten nailon 6, nailon 6/6, polypropyleeni (PP) polyetyleeni (PE). Tämä niittivalikoima takaa hyvän sähköneristyksen ja korroosionkeston.
Tarjolla on erikseen hankittava niittikäsityökalu, jolla levittävät niitit on nopeampi kiinnittää, ja se onkin suositeltu kiinnitystapa.
Värit: musta, harmaa, väritön ja valkoinen
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Panel Thickness Range | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1615 € - 0,1971 € | 988 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||||
0,3765 € - 0,4038 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||||
0,4723 € - 0,5065 € | 2 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||
0,1834 € - 0,2519 € | 20992 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||||
0,0494 € - 0,0787 € | 49759 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
||||
0,108 € - 0,1711 € | 280337 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||||
0,219 € - 0,2656 € | 55212 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||||
0,2039 € - 0,2478 € | 341 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||||
0,4572 € - 0,4874 € | 984 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
||||
0,3463 € - 0,4613 € | 28689 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||||
0,0395 € - 0,0629 € | 173 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||
0,0878 € - 0,1396 € | 51742 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||||
0,2039 € - 0,2478 € | 956 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||||
0,1684 € - 0,2026 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.24 in
6.1 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
|
||||
0,0595 € - 0,0944 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||||
0,1861 € - 0,256 € | 98663 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||||
0,0384 € - 0,0607 € | 56125 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||||
0,0718 € - 0,1139 € | 8288 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||
0,6694 € - 0,6694 € | 8632 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
||||
0,061 € - 0,0648 € | 1060 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa