Valikko Haku

N/A Leviävä 1.5 mm 5.0 mm (PT)

Tämä ristipäinen painoniitti on valmistettu valkoisesta nailon 6/6:sta. Se tarjoaa nopean ja edullisen kiinnitysratkaisun, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Voidaan käyttää kohteissa, joissa vaaditaan nopea ja työkaluton liitos. Työnnä niitti työkappaleeseen ja kiinnitä se painamalla niitin päätä alaspäin.
Tuotekoodi:

093000700002

17120 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,3176 €
500 - 999 0,2971 €
1000 + 0,2286 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

79,40 €

250 x 0,3176 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 7.4 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.0 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 1.5 - 5.0 mm
Kannan läpimitta 7.1 mm
Kannan korkeus 2.0 mm
Niittityyppi Leviävä
Niitin kiinnikkeen malli Painettava
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä